SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCGS103JX103DT7
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C2012C0G1H153J085AE
Capacitance=15nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4C2C0G2A122J060AA
Capacitance=1.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X7R1E335M125AC
Capacitance=3.3μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X7R1C335K125AB
Capacitance=3.3μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ4J3X7R1H105K125AB
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26X7R2E473KNT06
Capacitance=47nF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43652B5567M050
560µF/450V DC
35mm dia x 40mm length
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B41821A6106M007
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF7045NIT-331M-D
L=330μH
Rated current=0.5A
L x W x T :
7.4 x 7 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLP2012S2R2TT0S1
L=2.2μH
Rated current=600mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.5mm