SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCSP164BF473FT1SX
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
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
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
C5750X7S2A106K230KE
Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Soft termination
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43509C9157M060
150µF/400V DC
30mm dia x 25mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43547A9127M062
120µF/400V DC
25mm dia x 30mm length
Entstörkondensatoren
B32914A5155M000
1.5uF, 530Vrms AC
22m(W) x 36.5m(H) x 31.5m(L)
Entstörkondensatoren
B32926C3106K003
10uF, 305Vrms AC
28m(W) x 42.5m(H) x 42m(L)
Entstörkondensatoren
B32926C3106M000
10uF, 305Vrms AC
28m(W) x 42.5m(H) x 42m(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32656S0125K566
1.2uF, 1000V DC
20mm(W) x 39.5mm(H) x 42mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF12565T-102MR45-H
L=1000μH
Rated current=0.45A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 6.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF4020T-150MR68
L=15μH
Rated current=1A
L x W x T :
4 x 4 x 2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4012CX-150M-1
L=15μH
Rated current=0.68A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm