NTC-Sensor-Systeme
B57045K0103A002
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA1A1X7T0G104M030BC
Capacitance=0.1μF
Edc=4V
T.C.=X7T
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43545A5337M060
330µF/450V DC
30mm dia x 50mm length
CarXield ‒ Automotive Filter
B84252A0200A000
1-phase (500 V DC), Rated Current: 200 A
open case
CarXield ‒ Automotive Filter
B84252B0400A000
1-phase (1000 V DC), Rated Current: 400 A
open case
NTC-Elemente
NTCWS3UF103HC1GT90A
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTC-Elemente
NTCWS4AF104FC1GT91F
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
NTCWS4AF104HC1GT91E
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTC-Sensor-Systeme
B57020M2502A001
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57045K0102K000
Nominal Resistance=1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57045K0683K000
Nominal Resistance=68kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%