NTC-Sensor-Systeme
B57045K0473K000
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA4J1X7R1H475K125AE
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24X7R2A333KNU06
Capacitance=33nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72862F1050S160
Maximum continuous voltage=5V
Überspannungsableiter
B88069X3881S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 75V
NTC-Sensor-Systeme
B57020M2502A017
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57045K0682K000
Nominal Resistance=6.8kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57500K0103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57703M0303G040
Nominal Resistance=30kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
Ferrite-Kerne
B65525J0000Y038
E Cores (ER)
Dimensions(A/B/C)=ER 11/5/6
Ferrite-Kerne
B66367G0000X127
E Cores (ETD)
Dimensions=ETD49