NTC-Sensor-Systeme
B57020M2502A017
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA2B2X7R1H152K050BA
Capacitance=1.5nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
CarXield ‒ Automotive Filter
B84252A0200A000
1-phase (500 V DC), Rated Current: 200 A
open case
CarXield ‒ Automotive Filter
B84252B0400A000
1-phase (1000 V DC), Rated Current: 400 A
open case
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57237S0220M000
Resistance (at 25℃)=22Ω
Maximum Current=2.8A
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59404B0060A040
Max. operating voltage=550V
Rated resistance=3500Ω
NTC-Elemente
B57020M2502A062
NTC-Elemente
B57861S0502F040
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Sensor-Systeme
B57020M2502A001
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57020M2502A020
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57045K0473K000
Nominal Resistance=47kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%