NTC-Sensor-Systeme

B57501K0682A002

Produktstatus
Production
Anwendungen
Home Appliance
Merkmale
Typ
K501
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Leitungslänge
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
6.8kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±3%
B-Wert
3988K
B-Wert Bedingung
B25/100
B-Wert Toleranz
±0.5%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
60mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
7mW/°C

Weiteres

Klimakategorie [IEC-60068-1]
30/100/56
UL Aktennummer
AEC-Q200
NO
Verpackung