NTC-Sensor-Systeme
B57504K0103A035
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA572C0G2J204G640LH
Capacitance=0.2μF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x5.6x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA572C0G3A663J640LJ
Capacitance=66nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x5.6x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG32KC0G2A683J335AH
Capacitance=68nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG32KX7R1H105M335AH
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG32KX7R2A225K335AH
Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
Embedded Motor-Controller
HVC4222F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
NTC-Sensor-Systeme
B57504K0103A009
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B58101A0851A000
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.8%
NTC-Sensor-Systeme
NTCRP3VG332JDGBEA
Nominal Resistance=3.3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG104BH222JTDS
Resistance (at 25°C)=2.2kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%