NTC-Sensor-Systeme
B58101A0851A000
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA4J3X8R1C105K125AB
Capacitance=1μF
Edc=16V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNC6P1X7R2A106K250AE
Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
SMD-Kondensatoren
B40910A0686M100
68µF/80V DC
10mm dia x 10.5mm length
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72590X0280S060
Maximum continuous voltage=36V
Maximum Clamping Voltage (@ 1 A)=130V
NTC-Elemente
B57540G1502G000
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTC-Elemente
B57881S0103F002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Sensor-Systeme
B57045K0102K000
Nominal Resistance=1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57500K0103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57504K0103A035
Nominal Resistance=2.055kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57560K0493A001
Nominal Resistance=49.12kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.5%