NTC-Sensor-Systeme
NTCDP4AG103HCFCBA
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| UL Aktennummer |
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
C1005CH1H090D050BA
Capacitance=9pF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7S2A102K050BB
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7S2A222K050BB
Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26C0G2J561JNT00
Capacitance=560pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK20C0G2J392JN000
Capacitance=3.9nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
General
CeraLink-Kondensatoren
B58031U7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
NTC-Elemente
B57861S0104F040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57861S0302F040
Nominal Resistance=3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57861S0302J040
Nominal Resistance=3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
NTCDS3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead