NTC-Elemente
NTCDS3HG103HC3NB
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Durchmesser (D) |
|
| Länge des Anschlusses |
|
| Durchmesser der Anschlüsse |
|
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| Referenzwiderstand |
|
| Nominaler B-Wert (Typ.) [0/100°C] |
|
| Nominale B-Wert Toleranz |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| Referenz B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Anschlusshinweis |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA2B2X7R1H472K050BE
Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1E154K080AA
Capacitance=0.15μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK28C0G1H102JN000
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
Hybrid-Polymer-Kondensatoren
B40910A0107M000
100µF/80V DC
10mm dia x 12.5mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608A4R7JT000
L=4.7μH
Rated current=30mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
NTC-Elemente
B57540G1104G000
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTC-Elemente
NTCDS3HG103HC3NT
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead, Ammo Pack Taping
NTC-Elemente
NTCDS3HG103HC4NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead
NTC-Elemente
NTCDZ3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending with resin coat)
NTC-Elemente
NTCWS3UF103FC1GG90D
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%