NTC-Sensor-Systeme
NTCGP3UH503HCJBAA
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| UL Aktennummer |
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
C1608NP01H182J080AA
Capacitance=1.8nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57NX7R1H106M500JH
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ZJYS81R5-2P50T-G01
|Z|=2000Ω at 10MHz
Rated current=0.5A
L x W x T :
9mm x 6mm x 5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S0300K101
Max. Operating Voltage [AC]=30Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=250A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0681K101
Max. Operating Voltage [AC]=680Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S2511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=5000A
NTC-Elemente
B57860L0103G582
Nominal Resistance=10000Ω
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTC-Elemente
B57861S0104F040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57891S0203F008
Nominal Resistance=20kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Sensor-Systeme
B57045K0103A002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%