PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59008C0080A040
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Max. Betriebsspannung |
|
| Nennwiderstand |
|
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| UL Zertifikat (UL1434) |
|
| VDE Zertifikat |
|
| IEC Zertifikat (IEC60738-1) |
|
| CSA Zertifikat |
|
| AEC-Q200 |
|
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackungsinformation | |
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X7R1V475K125AC
Capacitance=4.7μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
CeraLink-Kondensatoren
B58031I5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43659A5797M050
790µF/450V DC
30mm dia x 50mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43659A5797M052
790µF/450V DC
30mm dia x 50mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43659A5797M057
790µF/450V DC
30mm dia x 50mm length
Entstörkondensatoren
B32921C3104M000
0.1uF, 305Vrms AC
6m(W) x 12m(H) x 13m(L)
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57213P0259M301
Resistance (at 25℃)=2.5Ω
Maximum Current=6.5A
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57364S0109M051
Resistance (at 25℃)=1Ω
Maximum Current=16A
NTC-Elemente
B57869S0103F140
Nominal Resistance=10kΩ
PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59008C0070A040
Sensing Temperature (Nom)=70°C
Rated resistance (Max)=250Ω