PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59008C0090A040
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Max. Betriebsspannung |
|
| Nennwiderstand |
|
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| UL Zertifikat (UL1434) |
|
| VDE Zertifikat |
|
| IEC Zertifikat (IEC60738-1) |
|
| CSA Zertifikat |
|
| AEC-Q200 |
|
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackungsinformation | |
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGAEB1X7T0G105M050BC
Capacitance=1μF
Edc=4V
T.C.=X7T
LxWxT:0.58x1.1x0.58mm
Low ESL reverse geometry
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
HPL505028F080MRD3P
L=80nH
Rated current=27.0A
L x W x T :
5.0 x 5.0 x 2.8mm
Überspannungsableiter
B88069X6441S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 470V
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57235S0100M054
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=3A
NTC-Elemente
B57820M0841A004
Nominal Resistance=0.8432kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
B57869S0103F140
Nominal Resistance=10kΩ
NTC-Elemente
B57891M0104J000
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
B57891M0224J000
Nominal Resistance=220kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
B57891M0472J000
Nominal Resistance=4.7kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
B57891S0203F008
Nominal Resistance=20kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%