PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59008C0100A040
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Max. Betriebsspannung |
|
| Nennwiderstand |
|
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| UL Zertifikat (UL1434) |
|
| VDE Zertifikat |
|
| IEC Zertifikat (IEC60738-1) |
|
| CSA Zertifikat |
|
| AEC-Q200 |
|
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackungsinformation | |
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7R2J473K200AA
Capacitance=47nF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3AD471JYVNA
Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL
DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608DR56JT000
L=0.56μH
Rated current=100mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59807A0090A062
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=400Ω
PTC-Thermistoren für Telekom-Anwendungen
B59535T1120A062
Max. operating voltage=135V
Rated resistance=35Ω