PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59008C0110A040
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Max. Betriebsspannung |
|
| Nennwiderstand |
|
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| UL Zertifikat (UL1434) |
|
| VDE Zertifikat |
|
| IEC Zertifikat (IEC60738-1) |
|
| CSA Zertifikat |
|
| AEC-Q200 |
|
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackungsinformation | |
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X7R1H475K125AE
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
Kondensatoren für DC-Link
B32726G0256K000
25.0uF, 1000 V DC
33.0mm(W) x 48.0mm(H) x 42.0mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S15NJTD25
L=15nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220P3381K101
Max. Operating Voltage [AC]=385Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=12000A
Überspannungsableiter
B88069X2233K203
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 500V
NTC-Elemente
B57861S0103J040
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57442V5103J062
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59008C0120A040
Sensing Temperature (Nom)=120°C
Rated resistance (Max)=250Ω
PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59051D1120A040
Sensing Temperature (Nom)=120°C
Rated resistance (Max)=330Ω
Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren
EV_MOD_CH201-00-01
Development Modules
Development Module for CH201 sensor