PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59052D1070A040
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Max. Betriebsspannung |
|
| Nennwiderstand |
|
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| UL Zertifikat (UL1434) |
|
| VDE Zertifikat |
|
| IEC Zertifikat (IEC60738-1) |
|
| CSA Zertifikat |
|
| AEC-Q200 |
|
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackungsinformation | |
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2C0G1H090D050BA
Capacitance=9pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Kondensatoren für AC-Ausgangsfilterung
B32756G2106J000
10μF, 500V DC
20(W) x 39.5(H) x 42mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-2R2J-PF
L=2.2μH
Q=30
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-2R2J-PFD
L=2.2μH
Q=30
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS3012CX-3R3M-1
L=3.3μH
Rated current=1.39A
L x W x T :
3 x 3 x 1.2mm
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57153S0100M051
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=2A
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57153S0100M054
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=2A
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59315P1080A062
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=16Ω
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59880C0160A070
Max. operating voltage=160V
Rated resistance=70Ω
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59975C0120A070
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=1.8Ω