PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59404A0130A062
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Max. Betriebsspannung |
|
| Nennwiderstand |
|
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| UL Zertifikat (UL1434) |
|
| VDE Zertifikat |
|
| IEC Zertifikat (IEC60738-1) |
|
| CSA Zertifikat |
|
| AEC-Q200 |
|
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackungsinformation | |
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Entstörkondensatoren
B32023A3224M000
0.22uF, 300Vrms AC
12m(W) x 22m(H) x 26.5m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P0N8BTD25
L=0.8nH
SRF=15GHz
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P6N8GT000
L=6.8nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACT45B-510-2P-TL003
|Z|=2800Ω at 10MHz
Rated current=0.2A
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72590T0170S160
Maximum continuous voltage=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=59V
Überspannungsableiter
B88069X2250S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 230V
Überspannungsableiter
B88069X5690S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 2500V
TVS-Dioden
B74121U1020M060
Max. working voltage=2.0V DC
Capacitance(typ)=0.7pF
(Überlastschutz)
B59401A0115A062
(Überlastschutz)
B59451A0115A062