PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59641A0115A062
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Max. Betriebsspannung |
|
| Nennwiderstand |
|
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| UL Zertifikat (UL1434) |
|
| VDE Zertifikat |
|
| IEC Zertifikat (IEC60738-1) |
|
| CSA Zertifikat |
|
| AEC-Q200 |
|
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackungsinformation | |
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7S1A474K050BC
Capacitance=0.47μF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM252012ALMAR68MTAA
L=0.68μH
Rated current=4.1A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
EMV-Netzfilter
B84113H0000B116
1-phase(250V), Rated Current:16A
Small case type
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57153S0100M051
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=2A
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57153S0150M051
Resistance (at 25℃)=15Ω
Maximum Current=1.8A
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57153S0200M051
Resistance (at 25℃)=20Ω
Maximum Current=1.6A
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59840C0080A070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=6Ω
PTC-Thermistoren für Telekom-Anwendungen
B59835T1120A062
Max. operating voltage=135V
Rated resistance=35Ω
PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59601A0135A062
Sensing Temperature (Nom)=135°C
Rated resistance (Nom)=470Ω
PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59641A0075A062
Sensing Temperature (Nom)=75(°C)
Rated resistance (Nom)=470Ω