Motorschutzfühler
B59100M1130A070
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Betriebsspannung (Max.) |
|
| Nennwiderstand / Ω |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich | |
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
C1005X5R0J475K050BC
Capacitance=4.7μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G1H470J080AA
Capacitance=47pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R2A222K080AA
Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Kondensatoren für DC-Link
B32776H2475K000
4.7uF, 1400V DC
28mm(W) x 37mm(H) x 42mm(L)
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S2231K101
Max. Operating Voltage [AC]=230Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0102K101
Max. Operating Voltage [AC]=1100Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S2301K101
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S2381K101
Max. Operating Voltage [AC]=385Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=5000A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72314P2321K101
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
PTC-Einschaltstrombegrenzer
B59404J0170A062
Max. operating voltage=350V AC
Rated resistance=500Ω