Motorschutzfühler
B59100M1150A070
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Betriebsspannung (Max.) |
|
| Nennwiderstand / Ω |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich | |
| Verpackung |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD102KYGNA
Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS252012ALM-3R3MTAA
L=3.3μH
Rated current=2.0A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS6045EX-681M
L=680μH
Rated current=0.3A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72510E0140K062
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V
Überspannungsableiter
B88069X1380S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V
Überspannungsableiter
B88069X7700B102
3 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 350V
NTC-Elemente
B57861S0103A039
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57371V2223H060
Resistance (at 25°C)=22kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57401V2103H062
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57421V2222J062
Resistance (at 25°C)=2.2kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%