Motorschutzfühler
B59355M0155A070
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1H103K080AA
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
(Keramische Kondensatoren)
B37941K5471K060
Axiale Kondensatoren
B43693G1127Q001
120µF/160V DC
16mm dia x 30mm length
Axiale Kondensatoren
B43693H2117Q001
110µF/200V DC
18mm dia x 25mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82422A1223K100
L=22μH
Rated current=0.14A
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82733F2901B001
L=68mH Rated current=0.9A
LxWxT:26.5mmx24.8mmx14mm
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82733V2112B001
L=47mH Rated current=1.1A
LxWxT:29mmx15.5mmx27mm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCGS063JF103FT7
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
Motorschutzfühler
B59300M1155A070
Sensing temperature = 155℃
Max. rated resistance = 300Ω
Motorschutzfühler
B59355M0140A070