Embedded Motor-Controller
HVC5222C
|
|
Grösse
Gehäuse |
|
Detaillierte Grösseninformationen |
|
Elektrische Kennwerte
Eingangsspannung |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich |
|
AEC-Q100 |
|
Verpackung |
|
Gewicht |
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7S2A335K160AB
Capacitance=3.3μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X7R1H222K050BA
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4F2X7R2A472K085AE
Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Soft termination
AEC-Q200

Kondensatoren für DC-Link
B32774M1155K000
1.5uF, 1100V DC
13.5mm(W) x 23mm(H) x 31.5mm(L)

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012M470WTD25
L=47μH
Rated current=50mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4015CX-100M-H
L=10μH
Rated current=1.16A
L x W x T :
4 x 4 x 1.5mm

Chip Beads
MMZ1608B102CTD25
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=300mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

Chip Beads
MPZ1608S600ATDH5
|Z|=60Ω at 100MHz
Rated current=3.5A
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.6mm

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVR-M1608C270KT2AB
Maximum continuous voltage [DC]=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=42V

Embedded Motor-Controller
HVC4222F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core