Hall-Schalter
HAL1501SU
|
|
Grösse
| Gehäuse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Eingangsspannung |
|
| Schaltpunkte B[ON] / mT |
|
| Schaltpunkte B[OFF] / mT |
|
| Temperaturkoeffizient / (ppm/K) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q100 |
|
| Verpackung |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Documents
-
[Product Information] HAL 15xy First ISO 26262 Compliant Low-Power Hall Switch
-
HAL 15xy – Replacement of the HAL 5xy family with the new HAL 15xy familyLogin
-
HAL 15xy HAL 5xy Successor Start-up Behavior, Power-On Self-TestLogin
-
Hall Switch Selection Guide for Automotive and Industrial Applications
-
Sensors and Controllers: Ordering Codes, Packaging, Handling
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0603X5R1A103K030BA
Capacitance=10nF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGAEA1X7T0J104M030BC
Capacitance=100nF
Edc=6.3V
T.C.=X7T
LxWxT:0.52x1x0.3mm
Low ESL reverse geometry
AEC-Q200
Hybrid-Polymer-Kondensatoren
B40620A7188M001
1800µF/35V DC
16mm dia x 30mm length
Hybrid-Polymer-Kondensatoren
B40910C8227M000
220µF/63V DC
10mm dia x 16.5mm length
Hybrid-Polymer-Kondensatoren
B40940A6207M000
200µF/50V DC
10mm dia x 12.5mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
HPL505032F180NM
L=80nH
Rated current=34A
L x W x T :
5.0 x 5.0 x 3.2mm
Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
B82559X0023
Sample Kit : ERUC23, Series B82559S*M023
L=1.4~4.1μH
Rated current=50~97A
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF15AC0J105MT0Q0E
Insertion Loss=40dB (1MHz to 2600MHz)
Rated current=2A
LxWxT: 1x0.5x0.4mm
For Power Line
Magnetfeldsensoren zur Strommessung
HAL2420DJ
Analog Output
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
Magnetfeldsensoren zur Strommessung
HAL2420UT
Analog Output
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No