Ein Hall-Schalter misst die magnetische Feldstärke und vergleicht sie mit einem im Sensor vorgegebenen oder programmierbaren festen Schwellwert. Sobald dieser Wert überschritten wird (Schaltpunkt), ändert sich der Schaltzustand am Ausgang des Sensors.
TDK-Micronas bietet zwei Hall-Schalter-Familien an, die beide mit einem temperaturkompensierten Hall-Element mit aktiver Offset-Kompensation ausgestattet sind:
Beim HAL 1002 sind Schaltpunkte und Schaltverhalten programmierbar. Die Programmierung wird durch Modulation der Versorgungsspannung durchgeführt. Die Toleranzen des Sensors, des Magneten und der mechanischen Positionierung können in der Endmontage ausgeglichen werden. Die Temperaturkompensation des Hall-ICs kann an alle gängigen magnetischen Materialien angepasst werden. Dies ermöglicht den Betrieb über den gesamten Temperaturbereich bei konstanten Schaltpunkten. Der HAL 1002 ist für den Einsatz in rauen Industrie- und Automobilumgebungen konzipiert.
Die HAL 15xy-Sensorfamilie besteht aus ASIL-fähigen Hall-Schaltern, die speziell für sicherheitskritische Anwendungen entwickelt wurden. HAL 15xy-Bauelemente sind als 3-Draht-Version mit kurzschlussfestem Open-Drain-Ausgang und als 2-Draht-Version erhältlich. Die HAL 15xy-Familie ist im kleinsten SOT23- und TO92UA-Gehäuse erhältlich und bietet niedrigsten Stromverbrauch, kurze Reaktionszeiten und besondere Sicherheitsfunktionen, wie z.B. einen einzigartigen Selbsttest beim Einschalten. Mit verschiedenen Schaltpunktvarianten eignet sich die HAL 15xy-Schalterfamilie für eine Vielzahl von Automobil- und Industrieanwendungen unter härtesten Temperaturbedingungen.