Hall-Schalter
HAL1508SU
|
|
Grösse
| Gehäuse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Eingangsspannung |
|
| Schaltpunkte B[ON] / mT |
|
| Schaltpunkte B[OFF] / mT |
|
| Temperaturkoeffizient / (ppm/K) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q100 |
|
| Verpackung |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Documents
-
[Product Information] HAL 15xy First ISO 26262 Compliant Low-Power Hall Switch
-
HAL 15xy – Replacement of the HAL 5xy family with the new HAL 15xy familyLogin
-
HAL 15xy HAL 5xy Successor Start-up Behavior, Power-On Self-TestLogin
-
Hall Switch Selection Guide for Automotive and Industrial Applications
-
Sensors and Controllers: Ordering Codes, Packaging, Handling
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7R1H225K160AB
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM10065VC-150M-D
L=15μH
Rated current=7.1A
L x W x T :
10.5 x 10.0 x 6.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF5028T-330MR62-2
L=33μH
Rated current=1.3A
L x W x T :
5 x 5 x 2.8mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACT45B-510-2P-TL003
|Z|=2800Ω at 10MHz
Rated current=0.2A
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2035-0930A
Fixed cable type
LxW:35mmx19.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S2681K101
Max. Operating Voltage [AC]=680Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
NTC-Einschaltstrombegrenzer
B57235S0100M000
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=3A
Magnetfeldsensoren zur Strommessung
TCM1110-BAAA
Analog, SENT
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
TMR Winkelsensoren
TAD2141-BAMA
Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 8bit)
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg
Hall-Winkelsensoren
HAL3900DJ
SPI Output
SOIC8
Redundancy=No
0 (Single)
Integrated Capacitors=No
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich=+/- 0.6 deg