Hall-Schalter

HAL1566UA

Produktstatus
Production
Applications
Automotive Grade
Funktion
Position
Ausgangsformat
Current source
2-Wire
Schaltverhalten
Unipolar
Series
HAL
Produktmarke
Micronas
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Gehäuse
TO92UA
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog / data sheet

Elektrische Kennwerte

Eingangsspannung
3 to 24V
Schaltpunkte B[ON] / mT
9.4
Schaltpunkte B[OFF] / mT
7.6
Temperaturkoeffizient / (ppm/K)
0

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
YES
Verpackung
Gewicht
0.106g

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen