PTC-Thermistoren als Heizelemente

Rectangular shaped
Produktbild Typ Merkmale Länge Breite (max.) Dicke (max.) Nenn-spannung Nenn-widerstand Oberflächen-temperatur Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :R41_TPT0527-A
R41
AEC-Q200
35mm
6.2mm
1.4mm
12V
3.2~6.4Ω
110~230°C
pdf
483KB
pdf
155KB
pdf
155KB
Bestellnummern-Übersicht
R210
AEC-Q200
35mm
6.2mm
1.4mm
48V
30Ω
175°C
pdf
316KB
Bestellnummern-Übersicht
R102
‐
35mm
6.2mm
2mm
230V
700~1300Ω
100~280°C
pdf
504KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :R249
R249
AEC-Q200
28.8mm
12.4mm
2.1mm
400V
3000Ω
190°C
pdf
478KB
pdf
209KB
pdf
209KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :R1801,B59801
R1801
‐
27.6mm
20.3mm
2.86mm
800V
typical 6800Ω
215°C
pdf
424KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :U552,B59552
U552
‐
39.2mm
31.3mm
2.7mm
600V
typical 1350Ω
225°C
pdf
390KB
Bestellnummern-Übersicht
Produktbild Typ Merkmale Länge Breite (max.) Dicke (max.) Nenn-spannung Nenn-widerstand Oberflächen-temperatur Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :R41_TPT0527-A
R41
AEC-Q200
35mm
6.2mm
1.4mm
12V
3.2~6.4Ω
110~230°C
pdf
483KB
pdf
155KB
pdf
155KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :R41_TPT0527-A
R210
AEC-Q200
35mm
6.2mm
1.4mm
48V
30Ω
175°C
pdf
316KB
pdf
155KB
pdf
155KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :R41_TPT0527-A
R102
‐
35mm
6.2mm
2mm
230V
700~1300Ω
100~280°C
pdf
504KB
pdf
155KB
pdf
155KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :R249
R249
AEC-Q200
28.8mm
12.4mm
2.1mm
400V
3000Ω
190°C
pdf
478KB
pdf
209KB
pdf
209KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :R1801,B59801
R1801
‐
27.6mm
20.3mm
2.86mm
800V
typical 6800Ω
215°C
pdf
424KB
pdf
209KB
pdf
209KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :U552,B59552
U552
‐
39.2mm
31.3mm
2.7mm
600V
typical 1350Ω
225°C
pdf
390KB
pdf
209KB
pdf
209KB
Bestellnummern-Übersicht
Disk shaped
Produktbild Typ Merkmale Breite (max.) Dicke (max.) Nenn-spannung Nenn-widerstand Oberflächen-temperatur Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :A53,A60,TPT05262
A60
AEC-Q200
12mm
1mm
12V
9~320Ω
70~220°C
pdf
485KB
pdf
155KB
pdf
155KB
Bestellnummern-Übersicht
A53
‐
8mm
3mm
230V
4200~6000Ω
135~235°C
pdf
482KB
Bestellnummern-Übersicht
Produktbild Typ Merkmale Breite (max.) Dicke (max.) Nenn-spannung Nenn-widerstand Oberflächen-temperatur Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :A53,A60,TPT05262
A60
AEC-Q200
12mm
1mm
12V
9~320Ω
70~220°C
pdf
485KB
pdf
155KB
pdf
155KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren als Heizelemente :A53,A60,TPT05262
A53
‐
8mm
3mm
230V
4200~6000Ω
135~235°C
pdf
482KB
pdf
155KB
pdf
155KB
Bestellnummern-Übersicht