Current-Sense-Übertrager

B82801B0205A100

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Typ
B82801B
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
7.11mm Max.
Breite (W)
8.31mm Max.
Dicke (T)
5.08mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gemessener Strom / A
20A
Windungsverhältnis
1:100
Induktivität
2000μH Min.
Rdc [Primär]
0.6mΩ Max.
Rdc [Sekundär]
5.5Ω Max.
Empfohlene RT
100Ω
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
1.0kVrms 1sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
900pcs
Gewicht
0.4g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools