Die verschiedenen SMT-Strommessübertrager werden in fünf unterschiedlichen Abmessungen angeboten. Diese Baureihe ist mit vielen verschiedenen Windungsverhältnissen von 1:20 bis 1:200 erhältlich und zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Gleichstromwiderstand aus. Die an der Primärwicklung gemessenen Ströme decken einen Bereich von 7 A bis 40 A ab.