Current-Sense-Übertrager

B82801X0004

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Typ
B82801X4
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.85mm Max.
Breite (W)
4.50mm Max.
Dicke (T)
3.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gemessener Strom / A
7A
Windungsverhältnis
Induktivität
Rdc [Primär]
2.5mΩ Max.
Rdc [Sekundär]
Empfohlene RT
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
750Vrms 1 sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Stückzahl
Gewicht

Technische Information

Ausblenden Einblenden