Impuls-Übertrager und PLC
AMT45S-150-2P-TL000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Höhe (H) |
|
Elektrische Kennwerte
| Windungsverhältnis |
|
| Induktivität |
|
| Spannungsfestigkeit |
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
CKG32KC0G2E333J335AH
Capacitance=33nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45SL2GA100JAGKA
Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G1H010CNU00
Capacitance=1pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
ADL32VHR-180
L=18μH
Rated current=0.41A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA56NHTD25
L=56nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PLEC69BCA100M-1PT00
L=10μH
Rated current=0.2A
L x W x T :
1.2 x 0.6 x 0.95mm
TVS-Dioden
B74121U2010M060
Max. working voltage=1.0V DC
Capacitance(typ)=0.15pF
NTC-Elemente
NTCWS3UF103HC1GT90A
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTC-Elemente
NTCWS4AF104FC1GT91B
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
NTCWS4AF104HC1GT91A
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%