NTC-Elemente
NTCWS4AF104HC1GT91A
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Höhe (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| Referenzwiderstand |
|
| Nominaler B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| Nominale B-Wert Toleranz |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Anschlusshinweis |
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
C0402X5R1A102K020BC
Capacitance=1nF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1608WR10JT000
L=100nH
Rated current=700mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2017-0930-BK
Fixed cable type
LxW:21mmx20mm
Entstörfilter
MAF0603FAL330BT000
|Z|=33Ω at 100MHz
Rated current=200mA
L x W x T :
0.6mmx0.3mmx0.3mm
CarXield ‒ Automotive Filter
B84252A0200A000
1-phase (500 V DC), Rated Current: 200 A
open case
NTC-Elemente
B57860L0103G582
Nominal Resistance=10000Ω
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTC-Elemente
B57860L0522J500
Nominal Resistance=493.3Ω
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
B57860S0223J100
Nominal Resistance=21.511kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Elemente
NTCWS3UF103FC1GG90D
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
NTCWS3UF103FC1GT90B
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%