Rx Spuleneinheiten

WR202010-18M8-ID

Produktstatus
Production
Typ
Coil Units
Serie
WR
Anwendung
Wearable
Healthcare
Merkmale
Small Type
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse Spuleneinheit
Φ20.0mm
Dicke der Spuleneinheit
0.88mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Merkmale der Spuleneinheit

WPC Kompatibel
NO
Ausgangsleistung
Small Power (1W-3W)
Induktivität
11μH at 100kHz
Effizienz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-30 to 70°C
Gewicht
0.58g
IC Information
Integrated Device Technology, P9027LP-R

Technische Information

Ausblenden Einblenden