Tx Spuleneinheiten
WTM505090-10K2-5V-G1
|
|
Grösse
Grösse Spuleneinheit |
|
Modul Grösse |
|
Dicke des Moduls (T) |
|
Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Merkmale der Spuleneinheit
WPC Kompatibel |
|
Ausgangsleistung |
|
Eingangsspannung / V |
|
Induktivität |
|
Effizienz |
|
Weiteres
Ferritetyp |
|
Betriebstemperaturbereich |
|
Gewicht |
|
IC Information |
|
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L2X8R1E105K160AD
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Axiale Kondensatoren
B40600A5128M001
1200µF/25V DC
14mm dia x 25mm length

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF6045NIT-331M-D
L=330μH
Rated current=0.36A
L x W x T :
6.3 x 6 x 4.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA0N4ST000
L=0.4nH
Q=18
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm

Überspannungsableiter
B88069X1630T602
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V

NFC Antennen Combo Rx Spuleneinheiten
WR524825-17M6-NF-G
Dimensions = 52.0mm x 48.0mm
Inductance=16.8μH to 100kHz

Tx Spuleneinheiten
WCT38466-N0E0SST101
Dimension = 85.14mm x 67.01mm
Inductance=10.6μH at 100kHz

Tx Spuleneinheiten
WT1005690-12F2-A6-G1
Dimension = 101.8mm x 57.3mm
Inductance=11.5 to 12.5μH at 100kHz

Tx Spuleneinheiten
WT1005690-12K2-A6-G
Dimension = 100.0mm x 56.0mm
Inductance=11.5 to 12.5μH at 100kHz

Tx Spuleneinheiten
WT505090-10F2-A11-G1
Dimension = Φ51.4mm
Inductance=6.3μH at 100kHz