Durch die Nutzung von TDK Magnetmaterial- und Verarbeitungs-Technologie haben wir Tx Spuleneinheiten mit Wireless Power Charging (WPC) Niedrigstrom-Spezifikationen (5 W) entwickelt und bieten in diesem Segment ein breites Produktspektrum an. Diese Tx Spuleneinheiten sind besonders strapazierfähig, da sie mittels Ferritfolien produziert werden, das wir mittlerweile noch flacher herstellen können, als in bisherigen Produkten. Zudem bieten wir kleine Spulen an, die mit verbesserter Leistung punkten und die eine Ausgangsleistung von 1 bis 3 W unterstützen. Diese basieren auf unseren Magnet-Material-Technologien und sind mit Wearables kompatibel.