Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten und Signaltongeber und Mikrofon

PiezoHapt™ Aktuatoren

Commercial Grade

Produktbild Serien, Typen Vibrationsplatte Größe(Nom.) / mm Elementgröße Größe(Nom.) / mm Vibrationsplatte Isolation Anschlüsse Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
PHUA3015-30A-21-000
PHUA8060-35A-33-000
30 x 15 x 0.10
80 x 60 x 0.25
20 x 10 x 0.2
30 x 30 x 0.1
42Ni-FeNo InsulationFPC
230KB
Bestellnummerliste

Automotive Grade

Produktbild Serien, Typen Vibrationsplatte Größe(Nom.) / mm Elementgröße Größe(Nom.) / mm Vibrationsplatte Isolation Anschlüsse Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
PHUB8060-35A-33-000
(Produktstatus=Vorserienfertigung)
80 x 60 x 0.2530 x 30 x 0.142Ni-FeNo InsulationFPC
169KB
Bestellnummerliste

PowerHap™ Aktuatoren

MEMS-Mikrofone (Mikrofon)

PiezoListen™ Piezo-Lautsprecher

Produktbild Serien, Typen Elementgröße Größe(Nom.) / mm Kapazität Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
PiezoListen™ Piezo Speakers:PHUA3030-049BPHUA2010-049B-00-000
PHUA3015-049B-00-000
PHUA3030-049B-00-000
PHUA6630-076B-00-000
20 x 10 x 0.49
30 x 15 x 0.49
30 x 30 x 0.49
66 x 30 x 0.76
1.0μF
2.3μF
4.8μF
7.8μF
393KB
Bestellnummerliste

PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen

PTC-Thermistoren für Schaltanwendungen

PTC-Thermistoren als Heizelemente

Piezo-Aktuatoren

Hochspannungsschalter

Schaltfunkenstrecken

Piezoelektrische Signaltongeber

Produktbild Kategorien 1 Kategorien 2 Serien, Typen Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
selection guidePiezoelektrische Signaltongeber
Selection Guide
----
psPin Terminal
Lead
SMD
Without Oscillator CircuitPS
631KB
Bestellnummerliste

Elektromagnetische Signaltongeber

Produktbild Kategorien 1 Kategorien 2 Serien, Typen Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
selection guideElektromagnetische Signaltongeber
Selection Guide
----
Electromagnetic Buzzers:SD & SDRPin Terminal
SMD
Without Oscillator CircuitSD
SDR
330KB
Bestellnummerliste
Pin TerminalWith Oscillator CircuitSDC
224KB
Bestellnummerliste

Ultraschallvernebler

Produktbild Kategorien Serien, Typen Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
nbHumidifier For Mist Generating SystemNB
205KB
Bestellnummerliste

>>Ausgewählte elektronische Bauelemente sind online verfügbar.