SMD/SMT 电感器(线圈) 技术注释 产品首页 型号搜索 特性值搜索 替代品搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 EoL/NRND信息 more 产品首页 型号搜索 特性值搜索 替代品搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 EoL/NRND信息 产品首页 型号搜索 特性值搜索 替代品搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 EoL/NRND信息 选型指南 电源电路用电感器 (一般等级) 电源电路用电感器 (车载等级) 普通电路用/去耦电路用电感器 高频电路用电感器 耦合电感器(车载等级) 产品和技术 超小型金属功率电感器:PLE系列 TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器 VLS系列功率电感器 HPL系列功率电感器 功率电感器 SPM系列 功率电感器 TFM系列 BCL系列功率电感器 TDK面向ADAS/AD电源管理推出可靠的超紧凑型CLT功率电感器 TDK推出饱和电流高达80 A的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器 TDK扩展耦合电感器产品组合 TDK提供多种紧凑型SMT大电流扼流线圈 紧凑型扁平绕线式SMT大电流扼流圈 高饱和电流的紧凑型双电感器 高可靠性车载高频率功率电感器可降低故障风险 铁氧体屏蔽型车载用功率电感器 功率电感器 SPM系列 功率电感器 TFM系列 开发适用于高速车载接口的电源电感器 通过采用新铁氧体材料实现面向NFC电路的最佳特性 可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构 应用和实例 适用于服务器电源电路的TLVR电感器 单对以太网:如何实现 10Base-T1L 关于汽车用LED照明 关于帮助实现自动驾驶技术的“车间车路通信(V2X)” 功率电感器的使用方法 考虑了漏磁通的功率电感器选择指南 解决指南 用于汽车的高可靠性产品树脂电极型电容器、电感器以及片状磁珠 确保PoC(同轴电缆供电)通信质量的PoC滤波电感 功率电感器的啸叫对策 其他内容 产品概要视频 领先技术! TWS耳机必备的 高效PLE系列功率电感 General Technical information