Q.
Ist es möglich, die gleiche Resonanzfrequenz mit einer kleineren Scheibe zu erreichen?
- Sensoren und Sensorsysteme >
- Ultraschallsensoren >
- Ultraschall-Sensorscheiben
A.
Nein, denn die Resonanzfrequenz korreliert mit der Größe der Scheiben.
Je kleiner der Scheibendurchmesser, desto höher die Radialmode-Resonanzfrequenz
z.B. 5 mm 400 kHz
z.B. 10 mm 194 kHz
Je dünner die Scheiben sind, desto höher ist die Dickenmodenresonanzfrequenz
z. B. 1 mm 2 MHz
z.B. 2 mm 1 MHz