Q.
ディスクサイズを小さくしても、同じ共振周波数を得ることは可能ですか?
- センサおよびセンサシステム >
- 超音波センサ >
- 超音波センサディスク
A.いいえ、共振周波数はディスクの寸法と相関しているためです。
ディスクの直径が小さくなると、放射モードの共振周波数は高くなります。
例) 5 mm 400 kHz
例) 10 mm 194 kHz
ディスクの厚みが薄くなると、厚みモードの共振周波数は高くなります。
例) 1 mm 2 MHz
例) 2 mm 1 MHz