Q.
Was ist der Vorteil von PTC- gegenüber NTC-Temperatursensoren?
- Schutzbauelemente /
- Sensoren und Sensorsysteme >
- Temperaturschutz /
- Temperatursensoren (PTC) >
- PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
A. Sobald der PTC-Sensor die Curie-Temperatur erreicht, steigt der Widerstand exponentiell an, was zu einem leicht erfassbaren starken Signalhub führt, was im Vergleich zu NTC-Sensor-basierten Schutzschaltungen zu geringen Kosten für die Signalauswertung führt. Aufgrund der Verfügbarkeit eines großen Messtemperaturbereichs in unserem Portfolio kann der Kunde eine einfache Schutzschaltung erstellen, indem er SMDs mit unterschiedlichen Messtemperaturen in Reihe schaltet und so verschiedene Komponenten vor ihren kritischen Temperaturen schützt.