Durchführungbauelemente von TDK werden zur hochfrequenten Entstörung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel eingesetzt. Die vorliegende Typenreihe wird zum Beispiel in Telekomanwendungen oder Industrielasern oder der Medizintechnik eingesetzt. Durchführungsbauelemente verhindern durch breitbandige Entstörung bis in den GHz- Bereich die Übertragung von Störimpulsen von außen über das Versorgungsnetz ins Innere des Gerätes und umgekehrt. Sie sind so bemessen, dass sich ihre Wirksamkeit von niedrigen Frequenzen bis weit über 300 MHz erstreckt.