LCL-Filter reduzieren die durch rückspeisefähige Frequenzumrichter erzeugten netzseitigen Oberwellen. Die Reihe B84143G*R405 verbessert den THDi auf unter 5% und deckt einen Strombereich von 16 A bis 400 A bei einer Bemessungsspannung von 520 V und einer maximalen Motorleitungslänge von 150 m ab.