Beratung zur optimalen Platzierung je nach Magnetfeld

Um eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen, ist es notwendig, die Anordnung von Sensoren und Magneten zu optimieren.
In dem Fall, dass die von TDK empfohlene Anordnung nicht für Ihre Anwendung umsetzbar ist, oder falls Sie Ihre eigenen Magnete einsetzen wollen, ist es erforderlich, die Sensoren an Positionen in der Nähe des optimalen Magnetfelds anzubringen.

Eine Beratung durch Ingenieure mit Kenntnissen in fortgeschrittener Magnetfeldanalyse ist möglich.

v2

Beratung bei der optimalen Platzierung von Sensoren

Weiterführende Informationen