Empfohlene Platzierung von Magneten und TMR-Winkelsensoren

Es gibt zwei Hauptmethoden für die Anordnung des Magneten zum TMR-Winkelsensor: On-Axis (Positionierung auf der Achse und am Ende der Achse) und Off-Axis (Poistionierung abseits der Achse und am Ende der Achse)Mit beiden Anordnungen kann eine gute Winkelgenauigkeit erreicht werden.

On-Axis-Anordnung

Eine Anordnung, die den Winkel mit einem zweipoligen Magneten am Ende der Welle und einem Sensor an der Vorderseite erfassen kann.

  • Vorteile
  • - Der Kern weist eine geringe Positionsabhängigkeit des Magnetfelds auf und es ist einfach, eine hohe Präzision zu erzielen.
  • - Die einfache Systemanordnung trägt dazu bei, Materialkostenund Entwicklungszeiten einzusparen.
  • Nachteile
  • - Kann nicht verwendet werden, wenn am Ende der Welle kein Platz ist.

Off-Axis-Anordnung

Der Winkel kann durch Anbringen eines TMR-Winkelsensors neben der Welle ermittelt werden.

  • Vorteile
  • - Da Sensor und Magnet nicht am Wellenende, sondern auch im Mittelbereich der Welle angebracht werden können, besteht ein höherer Grad an Freiheit in Bezug auf die Sensorplatzierung.
  • Nachteile
  • - Da ein mehrpoliger Magnet verwendet wird, ist es aufgrund des Einflusses der Magnetisierungsgenauigkeit und des Magnetfelds schwierig, eine hohe Sensor-Genauigkeit im Vergleich zu On-Axis zu erzielen.
  • - Die Positionsabhängigkeit des Sensors zum Magnetfeld ist hoch, sodass eine hohe Montagegenauigkeit erforderlich ist.
  • - Falls dieselbe hohe Genauigkeit wie bei On-Axis-Anordnungen erforderlich ist, wird ein Korrekturprozess erforderlich, der mit weiterem Aufwand verbunden ist.

>>Beispiele für die empfohlene Platzierung von TMR-Sensoren und Magneten finden Sie auf der folgenden Seite

Ähnliche Produkte