i3 CbM Solution (予知保全)
TDK製品の特徴
Die i3 CbM Solution von TDK ist die weltweit erste Edge AI und Wireless Mesh Network Lösung für die vorausschauende Wartung. Sie trägt dazu bei, Maschinenstillstandszeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Die i3 CbM Solution besteht aus einem Sensormodul, einem Netzwerk-Controller und einer speziellen Software. Der in das Sensormodul integrierte TDK-Beschleunigungsmesser in Industriequalität und die proprietäre Edge AI ermöglichen das Lernen von Schwingungsdaten, die Datenverarbeitung und die Zustandserfassung einzelner Maschinen und Anlagen. Da nur mit Edge AI verarbeitete Daten übertragen werden, wird die Stromaufnahme reduziert und die Vertraulichkeit der Daten gewährleistet. Die Sensormodule können dank eines drahtlosen Mesh-Netzwerks problemlos in einem weiten Umkreis mit dem Überwachungs-PC verbunden werden. Dieses Produkt löst gleichzeitig die Probleme der Datenaggregation, -integration und -verarbeitung sowie physische Beschränkungen, wie z. B. die Verkabelung, die bei der Realisierung der "vorausschauenden Wartung" eine Herausforderung darstellen. Auf diese Weise hilft die i3 CbM Solution von TDK unseren Kunden, intelligente Fabriken für die Fertigung zu realisieren.

ニュース