i3 CbM Solution (予知保全) 生産現場における機械や設備のダウンタイムを抑え生産性を向上させるうえで注目されている「予知保全」の実現に寄与するのが、世界で初めてエッジAI、ワイヤレスメッシュネットワークに対応したTDKのi3 CbM Solutionです。i3 CbM Solutionは、センサモジュールとネットワークコントローラおよび専用ソフトウェアから構成されます。センサモジュールに内蔵されたTDK製産業用グレード加速度センサと独自開発したエッジAIにより、個々の機械、設備において振動データの学習とデータ処理、状態判定を完結させることが可能です。また、エッジAIにより処理されたデータのみを送信するため、消費電力を抑えかつデータの秘匿性も確保され、モジュール同士や状態監視用PCはワイヤレスメッシュネットワークで広いエリアにおいても簡単に接続することが可能であり、これまで「予知保全」を実現するうえで課題であったデータの集約・統合・処理の困難さや、配線等の物理的な制約を解決する製品です。このようにTDKのi3 CbM Solutionは、お客様のモノづくりにおけるスマートファクトリー化に貢献するソリューションを提供します。 もっと見る 「i3 CbM Solution」の新規販売は終了いたしました(2025年11月17日)後継製品として「EdgeRX」をご用意しております。営業窓口までお問い合わせください。 製品検索 カタログ 製品ごとの寸法や、電気的特性など詳細情報が記載されたデータシートをダウンロードしてご覧いただけます。 品番リスト すべての製品品番が一覧表示され、お探しの品番を選択できます。