Ein Beschleunigungssensor ist ein Sensor, der die Beschleunigung eines Gegenstands misst. Beschleunigung entsteht durch die Bewegung eines Gegenstands oder durch die Erdanziehungskraft. Beschleunigung wird in „g“ gemessen, der Einheit der Beschleunigung aufgrund der Erdanziehungskraft (1g=9.8m/s²). Beschleunigungssensoren können die Beschleunigung auf einer, zwei oder drei Achsen (x-, y-, z-Achsen) messen, je nach Anzahl der Messachsen. Sie ermitteln die Ausrichtung durch Berechnung der Neigung der Vorrichtung basierend auf der Erdanziehung.
Sie werden genutzt, um Änderungen der Bildschirmausrichtung und Handbewegungen von Smartphones und Spielekonsolen zu erkennen. Bei Drohnen sind sie mit einem Gyrometer ausgestattet, das Höhe und Richtung kontrolliert.
Die TDK-Bewegungssensoren / Inertialsensoren umfasst einen Beschleunigungssensoren, ein Gyrometer und eine IMU (Inertial Measurement Unit), die all das kombinieren. Die MEMS-Sensorenplattform von TDK integriert fortschrittliche MEMS-Technologien* und zielt darauf ab, Kompositsensoren mit hohem Mehrwert und Sensorlösungen für den IoT-/IoE-Bereich zu erschaffen.
*MEMS (mikro-elektromechanische Systeme)-Technologie: Mikrobearbeitungstechnologie, die gleichzeitig Sensoren, Schaltkreise, bewegliche Teile usw. in großen Mengen aus Siliziumsubstraten mit Hilfe von 3D-Mikrofabrikationstechnologie herstellt, die bei der Herstellung von integrierten Halbleiterschaltkreisen zum Einsatz kommen.