SMT-Übertrager für DC-DC-Wandler sind in einer Vielzahl von Kerngrößen und Layouts erhältlich. Diese Baureihe wird in fünf kompakten Abmessungen mit unterschiedlichen Windungsverhältnissen von 1:1 bis 1:7,5 produziert. In Abhängigkeit vom ausgewählten Typ liegen die Induktivitätswerte der Primärwicklung zwischen 0,9 µH und 10 mH.