Impulsübertrager für LAN-Anwendungen senden Impulssignale über LAN-Kabel von Netzwerkgeräten und audiovisuellen Systemen. Sie schützen die Schaltungen dieser Geräte, indem sie elektrostatische Entladungen und Spannungsspitzen durch die galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärwicklung blockieren.
Obwohl sie eine geringe harmonische Gesamtverzerrung aufweisen, sind sie kompatibel mit 10/100 / 1000BASE-T-, 2,5GBASE-T-, 5GBASE-T- und 10GBASE-T-LAN-Systemen sowie PoE (Power Over Ethernet).
Während die Drahtwicklungen konventioneller Impulsübertrager manuell hergestellt werden, erfolgt die Produktion der neuen Impulsübertrager von TDK im kompakten SMT-Design in einem automatischen Wickel- und Montageverfahren. Unsere Impulsübertrager zeichnen sich daher durch stabile elektrische Eigenschaften und geringen Platzbedarf aus.