Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3FD560JYVNA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q (Min.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
|
| AEC-Q200 |
|
| Stückzahl |
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
C1005X5R1H103K050BB
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X5R1H105K125AB
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X5R1C226M160AB
Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3AD681KYVNA
Capacitance=680pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-B2GA471K-VKA
Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS80ZU2GA222MYVKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26C0G2J472JNU00
Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82472P6224M000
L=220μH
Rated current=0.43A
7.3mm x 7.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV25T-3R3J-EFD
L=3.3μH
Q=30
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM252012ALVA3R3MTAA
L=3.3μH
Rated current=2.0A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm